8V-0536: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8V-0536: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 8V-0536
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible hydraulique moyenne à haute pression

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques à base d'eau ou de pétrole, les liquides hydrauliques eau-glycol et eau-huile résistants au feu, l'huile chaude, la graisse, les lubrifiants, le pétrole brut et le mazout, l'air et l'eau.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur en gomme synthétique résistant à l'huile, de deux couches de renforcement en câble en acier tressé spécial à haute résistance à la traction séparées par une couche de gomme synthétique, et d'un revêtement externe résistant à l'huile et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Applications d'entretien moyenne à haute pression avec flexion répétée, surpressions soudaines et cycliques et contraintes de vibration.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    wheel tractor-scraper
    631E, 637E, 657E, 651E

    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3516B, 3508B, 3516B, 3516, PM3412 3512, 3512B, PM3516, 3508, PM3512 G3508, G3512, G3516, PM3508 G3520B, 3508C

    forest products
    227

    engine - industrial
    3508, 3516, 3512, G3508, G3512, G3516, 3508B

    excavator
    225, 245, 215, 235