8W-0225: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8W-0225: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 8W-0225
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
    Le flexible haute pression XT ES (Enhanced Spiral) transfère les liquides hydrauliques à base de pétrole à hautes pressions depuis les pompes et les moteurs jusqu'aux composants de la machine.


    Attributs :
    Constitué d'un tube en gomme synthétique avec renforcement en tissu et de six couches de renforcement en câble en acier à haute résistance à la traction en spirale séparées par des couches de gomme synthétique. Le revêtement extérieur en gomme synthétique est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Le flexible XT ES a été soumis à un test d'impulsion pour 1 million de cycles, soit deux fois les exigences SAE. En outre, les flexibles Cat® XT ES sont conçus pour être utilisés à la moitié de l'angle de courbure SAE. Ce qui signifie qu'ils se courbent mieux dans les endroits étroits et réduisent la longueur de flexible nécessaire. Ces caractéristiques garantissent une installation simplifiée, une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Applications d'entretien haute pression.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    track-type tractor
    D11R, 11 D11N, 11SU 11U

    paving compactor
    CB-334E, CC-34 CB-34 CB-335E, CB-334E XW CB-34 XW

    motor grader
    160G, 12H, 12G, 140G, 140H ES 140K, 160K, 160H, 12H NA 140H, 143H, 12H ES 140K 2 130G, 135H NA 163H NA 120K, 120H, 135H, 160H ES 12K, 140H NA 120H NA 163H, 120K 2 160H NA 120H ES

    wheel dozer
    854K