8W-2522: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8W-2522: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 8W-2522
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible hydraulique moyenne pression

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques et de lubrification haute température à base de pétrole et d'eau à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    marine products
    3126B, 3116, 3126, C7, C9

    wheel tractor-scraper
    621F, 627E, 627F, 623F, 621G, 623E, 621E, 627G

    wheel-type loader
    924GZ, 924G

    forest products
    TK721, TK732, 1190T, 532, TK722, 1190, 2491, 2390, TK711, 511, 522, 521, 1090, 2391, 1290T, 2290

    engine - industrial
    3116, 3126, 3114

    articulated dump truck
    745 735C, 740 GC 745C, 740C 740

    articulated trucks
    735C, 745C, 740CEJ, 740DEJ, 740GC

    engine - truck
    3126

    asphalt paver
    AP-800C, BG-230, AP-800D, BG-230D, BG-225B, BG-210B

    wheel dozer
    814F, 814F II

    track-type skidder
    527 D5HTSK II

    excavator
    365C L MH

    earthmoving compactor
    816F II 816F, 815F, 815F II