8X-6262: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8X-6262: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 8X-6262
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible de frein pneumatique

    Description :
    Achemine l'air comprimé à travers les systèmes de freins pneumatiques industriels.


    Attributs :
    Doté d'un tube intérieur en gomme synthétique lisse, renforcé par une ou plusieurs couches de tissu synthétique. Le revêtement extérieur est résistant à l'abrasion, aux intempéries et à l'ozone. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé dans les systèmes de freins pneumatiques industriels, pour tous les équipements à commande pneumatique partant de la conduite de frein pneumatique. Remarque : Ce produit n'est pas conçu pour être raccordé directement au compresseur.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.