8P-1919: ENGRENAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8P-1919: ENGRENAGE

    Numéro de pièce : 8P-1919
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pignon à denture droite Cat®

    Description :
    Un pignon à denture droite est le type de pignon le plus courant, et il se compose d'un cylindre ou d'un disque doté de dents droites orientées vers l'extérieur. Un pignon à denture droite présente également le même aspect des deux côtés, car les dents sont droites d'un côté à l'autre.


    Attributs :
    Les pignons Cat sont construits dans des matériaux sélectionnés avec soin, selon des caractéristiques strictes qui correspondent aux charges rencontrées dans les machines Cat. Ils sont fabriqués à l'aide de processus thermiques spécifiques et, dans certains cas, propriétaires, notamment la cémentation, la nitruration et la trempe superficielle par induction. Les pignons Cat offrent la densité de puissance (quantité de puissance qu'un pignon peut transmettre par rapport à sa taille) la plus élevée du secteur, et ils sont conçus dans une optique de réutilisation. Ils sont par conséquent plus durables et contribuent à réduire les coûts d'exploitation généraux de la machine.


    Applications recommandées :
    Les pignons Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    Pignon à denture droite Classic
    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    earthmoving compactor
    816B, 815K, 815B, 816F II 815F II 816K, 816F, 815F

    wheel-type loader
    980F II 966D, 966F II 972H, 966E, 972G, 966F, 966G II 980M, 972L, 966G, 980F, 972M, 980C, 966H, 980G, 970F, 972G II 980H, 980G II 980K, 972K, 980L

    wheel loaders
    980H

    wheel dozer
    814K, 814F, 814F II 8A4K 814B

    wheel tractor-scraper
    615C, 615, 615C II 611

    articulated dump truck
    D250D, D300E, D300E II D30D, D25C, D30C, D300B, D25D, D250E, D350D, D350C, D250B, D250E II D35C, D300D, D20D

    oem solutions
    TR35