9F-1399: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9F-1399: BAGUE

    Numéro de pièce : 9F-1399
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 0,14
    • Diamètre intérieur (in): 6,73
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR - Nitrile, NBR (75)
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 261
    earthmoving compactor
    826G II 826K 826G 825G 826B 825H 825K 825G II 825B 826H

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    wheel-type loader
    986H 980F II 980G 950B 950 988B 950E 960F 980K 982M 970F 950G II 980C 962G 962G II 916 988 980H 966F 980F 914G G936 950G 936 966D 966E 992 992B 936E 966F II 908 950F 980M 950F II 950B/950E 986K 980G II 992C G916 980 980L 980B 980K HLG 992D

    petroleum products
    TH55-E70 TH55 TH55FT-E90

    wheel-type skidder
    528 518 525D 525C 508 555D FB518 525B 545 515 525 545C 535B 545D 535D 120C 535C

    off-highway truck
    769 769B 772G 69D 793F CMD 769D 770G 773GC 797F 771D 772G OEM 797B 769C 793F XQ 795F AC 797 771C 793F 770G OEM 795F XQ

    track-type loader
    977H 931C II 931 931B 931C 977K 935C II 935B 935C

    articulated dump truck
    740 730 D250E II D40D D300B D400E II D300D 735 D250B 735B D35C 740B 730C 725 725C D400D D44B D250D D250E D350E II D35HP 735 OEM D550B D20D D300E II

    mini hydraulic excavator
    304E2 CR 303.5E2 CR 304.5E2 304E2 303.5E2 302.5

    road reclaimer
    SM-350 RM500B RM-350 RM-500 RM-350B

    cold planer
    PR-1000 PR-1000C

    motor grader
    135H NA 120 135H 14G 16G 16H NA 120H NA 120H 120H ES 120L 16H 14H NA 120K 2 120K 14H

    track-type skidder
    125C D5HTSK II 527 120C 517 D4HTSK II D4HTSK III

    wheel dozer
    824K 824C 824G 824B 834 824 834U 824H 824G II 834S 834B 824S

    underground articulated truck
    AD30 AD45B AD40 AD45 AE40 AE40 II

    integrated toolcarrier
    IT14G IT18 IT18B

    excavator
    336D2 XE 312D L 313F 312D 314E LCR 319D 336F L 336F 319D LN 340F L UHD 318D2 L 313F LGC 336F LN 311D LRR 312D2 GC 318E L 313D2 LGP 336E LNH 235C 336F XE 318F L 312D2 L 316F L 313F L 235 336FMHPU 316E L 312F 5130 315D L 336E LH 336F L XE 313D2 319D L 312D2 5110B 314E CR 340F L LRE 312E L 312E 315F LCR 336E H 336F LNXE 313D 314D LCR 318D L 336D2 LXE 340F 313D2 GC 311F LRR 336F LN XE 314D CR 5130B 313F GC 312F GC 336D2 L XE 314F CR

    pipelayer
    561N 594H 572G 583H 583K 594 561M

    wheel tractor-scraper
    627H 627G 627 613G 627B 639D 627E 613 627K LRC 633 633B 633D 627K 613B 627F

    expanded mining products
    6020B MD6640 MD6540

    track-type tractor
    D3C II D4K2 LGP D6R D6N D6T LGP 10 D6T 3 D6R III D3K2 LGP 53 D4C D6M D3K2 XL D6R II 10U D6T XL D5M D5C PATLGP D6T XW 9S D10 9C D4K2 XL D6K 10S 9U D3K LGP D5N D5K2 LGP D6T XL PAT D3B 3S D6N XL D3G D5K2 XL D5K LGP D11N D6K2 D6K2 XL D4G D5G 11U 3P 128 D5K XL D4K LGP D6K2 LGP D3K XL D3 5A PAT D4K XL 10C D5C D3C D6N LGP D6T LGPPAT 58 D4B 11 9A 9R D6R LS 11SU 4P 129 D4C II D6K XL D5C PAT D6T XW PAT D6K LGP

    load, haul, dump
    R1700G R1300G R1300G II R1300 R1700 II R1600