9F-6936: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9F-6936: BOULON

    Numéro de pièce : 9F-6936
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    exc
    385C, 365C 5080, 365B II 5090B, 385C FS 365B

    meng
    3616, 3608, 3606

    ttt
    D6R, D8R II D6G SR D11T, D7R II D8R D6H, D11R, D6H XL D6H XR D6E D7R, D8N

    ieng
    3516, SCT673 3508, G3516, G3512, 3512

    wts
    637G, 621G, 623E, 637E, 631E, 621F, 657E, 627F, 631G, 623G, 633E, 623F, 627G, 651E

    mg
    120G, 140G, 12G, 160G

    oht
    797F, 794 AC 777E, 776D, 777C, 777D, 795F AC 776B, 797B, 777B, 776C

    ttl
    977L

    epg
    3512, 3516

    pipe
    572R, 594H, 572R II

    wtl
    988B