9F-7283: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9F-7283: BAGUE

    Numéro de pièce : 9F-7283
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 0,21
    • Diamètre intérieur (in): 4,23
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR (75), NBR - Nitrile
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 347
    earthmoving compactor
    836G 836H

    wheel-type loader
    980 992 992B 988K 988H 994K 993K 988K XE 988G

    engine - generator set
    D398B D379B D399

    engine - truck
    1676

    off-highway truck
    777 785 776 772 797F 797 773 797B

    track-type loader
    955H 955K 977 977H 977K 977A

    engine - industrial
    D348 D398B D398 D349 G399 G379A D353D D399 D320A D353E D353C D346 G379 D379 3512 D379B G398

    motor grader
    12G 160G 130G 120G 140G 16 12E

    forest products
    539

    wheeled excavator
    M325B M330D

    wheel dozer
    834H 834G

    excavator
    336E LNH 325-A 320B 336F 350-A 330D FM 322 LN 568 FM 322B L 5130 320B U 375-A L 336E L 336F L 336D L 320-A N 5230 336E LH 375-A 320-A L 320B LL 340F 330D L 322-A L 336F L XE 325-A L 320B LU 320 L 325 L 330D 330D MH 336D2 L 336D2 L XE 320B FM LL 336D 320B L 336F XE 322B LN 336E H 325B L 336E 325-A LN 320-A 336D2 320B N 568 FM LL 336F LNXE 336D LN 350-A L 322B 5110B 321B 350 L 340F L UHD 320-A S 336F LN 322 L 325 LN 5080 336E LN 336D2 GC 320N 340D2 L 340F L LRE 325B 5130B 322-A N 330D LN 336D2 XE 320B S 336E HVG 322-A 336FMHPU 325-A FM L 336D2 LXE 322-A LN 340D L 325B LN 336F LN XE 322N

    pipelayer
    561B

    marine products
    D353E D346 D348 D398B D379A D349 D353C D336 D353D D399 D398A D379B

    wheel tractor-scraper
    627E 657B 621E 627H 650B 623 623E 657G 621H 621B 621 627 651 651B 623G 641B 627B 623K LRC 621S 641 621G 660B 627G 627K 623H 666 621F 623F 621K 651E 657E 623B 621K OEM 657 623K 666B 627K LRC 621R 627F

    track-type tractor
    6 8A 6A 58 D8N D6D 141 140 9SU D9N 9 9C 10 10U D9L D8R 8SU 57H D10 D6C 5 153 6S 9U D6E SR 143 44 9S D10N 10C D4D 10S 59L 8U D10R D6F SR 59N 163 59 8 58L 10SU D6D SR D6G SR

    expanded mining products
    6015B