9H-0846: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9H-0846: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 9H-0846
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 0,21
    • Diamètre intérieur (in): 19,47
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR - Nitrile, NBR (75)
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    3500
    3508B, G3512, 3512, 3512B, G3508, 3516B, D398B, D399, G3520C, G3520E, G3516, 3516, 3516C, 3516CHD, 3512BHD, 3516BHD

    underground mining loaders
    R2900, R1600G, R2900G, R3000H, R1600H, R1700G

    wheel-type loader
    990 II 980G, 980C, 980G II 988K XE 980F, 992B, 988, 980F II 980H, 980, 990K, 992, 986H, 980K, 980K HLG 988 XE

    compactors
    825K, 826G, 826C, 825G, 826K, 825H, 825C, 825GII, 826GII

    engine - generator set
    3512, 3508B, 3516, G3516, G3516B, 3512B, 3516C, G3512, G3520E, 3516B, G3520C, 3508, G3520B, G3516E, 3508C, G3516C, PM3508

    track type tractors
    D8N, D6R, D7R, D8T, D7H, D6T, D6H, D6RXL, D6RIIXL, D7RLGP, D8RLRC, D8NNSUC, D6RLGP, D6TLGPVP, D6TLGP, D6RXR, D6RII, D8RII, D6TXWVP, D6RIII, D6HIIXL, D6MLGP, D7RIIXR, D7RXR, D6RIILGP, D7RII, D6R2, D6MXL, D6RIIXW, D6HIIXR, D6RIIIXL, D7RIILGP, D6RIIIXW, D6RXW, D6TXL, D5HIIXL, D6HIILS, D7GSA, D6HII, D6HIILGP, D6HLGP

    off-highway truck
    772G, 772, 769B, 773, 769, 777, 768B, 776, 770, 772G OEM

    wheel tractor scrapers
    621G, 623G, 621E, 621F, 627H, 637G, 627F, 651E, 623E, 657E, 623F, 627G, 657G, 623H, 627K, 631D, 631G, 621B, 637, 666, 639D, 633D, 621H, 637K, 623B, 637KLRC, 623KLRC, 631EII, 631KLRC, 621K, 633E, 621HOEM, 627E, 627EPP, 637DPP, 637D, 637E, 621R, 621KOEM, 631KOEM

    wheel dozers
    824C, 824K, 844K, 824H, 824G, 844H, 844, 844KLRC, 824GII

    engine - industrial
    3508B, 3516B, 3516, G3516, 3512B, 3508, 3512, G399, G3508, 3516C, G398 3508C, 3512C, 3512E, G3512, D398B, D398 D399

    track-type loader
    983B, 983

    articulated dump truck
    740, 740 GC 745C, 740B, 745 D350E II D400E II 735, D400, 740C 735 OEM 735B, D35HP

    road reclaimer
    SM-350, RM500B, RM-350

    motor grader
    16M, 120M 2 14G, 14H NA 16, 140M, 160M 2 120M, 140M 3 AWD 16M3, 140M 2 16G, 14L 12M 3 140M 3 160M 3 AWD 14M-3 12M 2 120G, 160M, 12M, 140, 12M 3 AWD 18M3, 16H NA 160M 3

    articulated trucks
    745C, 735, 735C, 735B, 740, 745D, 740OEM, 735OEM, D400EII, 740CEJ, 740EJ, 745DLRC, 740DEJ, 740GC

    motor graders
    140M, 14M, 14M3, 12M, 16M3, 16H, 120M, 16M, 14H, 160M, 18M3, 12M3, 14LAWD, 120MAWD, 140M2, 160M3, 12M3AWD, 160M3AWD, 12M2AWD, 160M2, 120M2, 160MAWD, 140M3, 140M2AWD, 120M2AWD, 140M3AWD, 160M2AWD, 140-13AWD, 140-13

    underground articulated trucks
    AD60, AD30

    underground articulated truck
    AD30, AD55, AD55B

    wheel tractor-scraper
    657, 621E, 641B, 621F, 627E, 637E, 657E, 623E, 637G, 621G, 627B, 657B, 666B, 651, 621B, 631E, 627G, 623F, 666, 637K, 623B, 627K LRC 633E II 660B, 633C, 631G, 631K, 631C, 641, 621K OEM 651B, 637D, 650B 657G, 621H, 621S

    earthmoving compactor
    826C, 825B, 825 825G II 825C, 826B, 826G II 826H

    generator
    SR4, SR4B

    off highway trucks
    772G, 772GOEM, 772GLRC, 769B

    petroleum products
    3512C, 3512, 3516C, 3516B, 3508C, 3512E, CX38-P892 3512B, 3516, CX38-P800

    skidders
    527CA, D5TSKHII, 527GR

    stabilizers/reclaimers
    RM-500, RM-350B

    15 to 18 liter
    C15

    cold planer
    PM-201

    wheel loaders
    980F, 986K, 980M, 982M, 980C, 980L, 990K, 990, 980H, 980G, 980K, 990H, 980GII, 990KLRC, 980KOEM, 980FII

    pipelayers
    572R, 583T, PL87, 583R, PL83, 578, 572RII

    cold planers
    PM-565B, PM-465

    track-type skidder
    527 D5HTSK II

    wheel dozer
    824C, 824K, 824B, 824S 844, 844K, 834, 824G II 824

    pipelayer
    587R, 572R II 587T, PL83

    track-type tractor
    7S LGP D6R, D7R II D6H XL D7G, D7R, 56H 6 D6H, D8R 8SU 7SU D6R II 5 D6H II 7S 8 D6T, 6S D7H, 5S D6R III D5H, 7A 6SU D6H XR 55, 6A 8U 56 57H 7U 7 8A D6M 5P D6R XL D7F, D7R LGP D6R LGP 57 D8R II D6R STD D8T, D7R XR D8N, 5A D5H XL