9H-3360: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9H-3360: JOINT

    Numéro de pièce : 9H-3360
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 0,21
    • Diamètre intérieur (in): 21,95
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR - Nitrile, NBR (75)
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 391
    wheel-type loader
    988K XE 988 XE

    off highway trucks
    773F, 773D, 775D, 773E, 775G, 773ELRC, 775FOEM, 773GLRC, 773E2LRC

    vibratory single drum smooth
    CS-573C, CS-531C, CS-583C, CS-433C, CS-533C, CS-563CAW

    track type tractors
    D6R, D8L, D9R, D7E, D6T, D10T2, D9T, D10R, D10N, D6H, D9N, D10T, D6TXEXLVP, D6, D6TXELGP, D6VP D6TXEXWVP, D6TXEXW, D6TXEXL, D6TXELGPV, D6RII, D7ELGP, D6RIIXL, D6RIILGP, D6RIIIXW, D6RXL, D6TXWVP, D6TXL, D6TLGP, D6TXW, D6TLGPOEM, D6TLGPVP, D6RXR, D6RLGP, D6HIIXR, D6RIII, D6HIIXL, D6R2, D6RIIXW, D6TXLVP, D6RIIIXL, D6RXW, D9RLRC, D6T2XW, D6T2LGP, D6T2XL, D6HIILGP, D6HIILS, D6HII, D6HLGP, D6T3XEXW, D6T3XEXL, D6T3XELGP, D6RIIILGP, D6-20 D6-20VP

    wheel tractor scrapers
    623G, 627H, 621B, 637G, 621G, 621F, 621H, 637E, 621S, 637K, 627G, 627F, 639D, 627E, 623E, 621R, 623H, 621K, 631K, 623F, 657G, 631G, 631KLRC, 621HOEM, 633E, 627EPP, 637KLRC, 623KLRC, 631EII, 627K, 627BPP

    off-highway truck
    773D, 775F, 775G LRC 772B, 773E, 775D, 775G OEM 773G, 773B, 775E, 773G OEM 769C, 773G LRC 768C, 773F, 775B

    vibratory single drum pad
    CP-323C, CP-533C

    track-type loader
    973, 973C, 973D

    motor grader
    16G, 16H NA 14E, 12F

    pipelayers
    PL72, 589

    motor graders
    16M3, 16H, 18M3

    paving compactor
    CS-563C CS-433C, CS-431C, CS-34 CS-323C, CP-433C, CP-323C, CS-583C, CP-533C, CP-563C, CP-34 CS-531C

    underground articulated trucks
    AD60

    track loaders
    973CLGP

    underground articulated truck
    AD55B

    pipelayer
    583H

    wheel tractor-scraper
    631C, 657E, 621E, 627B, 627E, 633E II 631E, 623E, 637K, 627F, 637E, 631K, 621K OEM 637D, 641, 666, 621H, 651, 637, 627K LRC 623B, 623F, 657B, 657, 621G, 621F, 633C, 627G, 621K, 657G, 621B, 621, 623G, 633D, 631D, 631G, 623K LRC

    track-type tractor
    D6T, 9S D6R III 9SU D6R II 8 D6H, D8H, D6R, 59 D8L, D6T XW 6A D9R, D6T XL PAT 9U 6S 58 D6T LGP D6T XL 10 8U 59L 58L D6H XR D6H XL 8S 56 56H D10R, 6 D9L, D6R XL D6T LGPPAT 9 D9N, D6R LGP D6T XW PAT 8A D7E, 6SU D6H II D10N, 59N D7E LGP 10U D10T2, 9C D6R STD 10SU