9H-4557: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9H-4557: JOINT

    Numéro de pièce : 9H-4557
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 0,21
    • Diamètre intérieur (in): 0,79
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR (75), NBR - Nitrile
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 315
    earthmoving compactor
    815 816

    wheel-type loader
    930 950 966C 980B 920 G926 910

    engine - truck
    1673B 1673 1673C 3306

    wheel-type skidder
    528 530B 120C 518 518C FB518 528B

    off-highway truck
    773 772

    track-type loader
    931 953 951B 943 951C 941B 955L 955K 955H 941 977K 977H 931B 951 977L 977A

    engine - industrial
    3306 D330C D349 3304 D320A D333C D348 D346

    motor grader
    12G 12F 12E 14E 14G 140 120 140G 120G 130G

    track-type skidder
    125C 120C

    wheel dozer
    814

    pipelayer
    561C 571F 572F 572G 561B 571G

    excavator
    235 215 225

    marine products
    3306 3304 D333C D330A D348 D346 D349 D330B D333B D330C D333A

    wheel tractor-scraper
    650B 627 637B 627B 621 637 651B 657B 666B 660B 623 641B 621R

    track-type tractor
    D6C D6D D4E 163 D3 D4D D5 53 153 D7G 6S 10 3S 4A D5B D3B D7F 3P 10C 3 4S 143 D4E SR 140 4 10U 10S D10 141 D6G 6A 6