9H-6067: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9H-6067: JOINT

    Numéro de pièce : 9H-6067
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Joints pour circuits électriques ; joints haute température étanches à l'air ; joints statiques haute température étanches à la graisse
    • Compatibilité: Air ; alcool diacétonique ; éthylène glycol ; températures hautes/basses extrêmes ; huile à haut point d'aniline ; isobutanol ; ozone et lumière ultraviolette ; polyglycol
    • Diamètre de la section (mm): 5,33
    • Diamètre de la section (mm): 0,21
    • Diamètre intérieur (in): 0,85
    • Diamètre intérieur (mm): 21,6
    • Diamètre intérieur du joint (mm): 21,59
    • Désignation des matériaux: Le silicone fonctionne bien dans une large plage de températures (extrêmement faibles à modérément élevées) se révèle excellent dans les applications de type air. Il est également compatible avec l'huile moteur. Parce qu'il présente une résistance limitée à l'abrasion et aux coupures, il est plus adapté aux applications basse pression. Le silicone ne doit pas être utilisé avec du carburant Diesel, du liquide de refroidissement/de l'urée, de l'huile hydraulique, du liquide de transmission automatique ou du bioDiesel.
    • Matière: Silicone (70), VMQ - Silicone
    • Non-compatibilité: Acétone ; hydrocarbures aromatiques ; huile EP ; fioul ; essence ; cétones ; huiles à bas point d'aniline ; huiles de pétrole ; vapeur d'eau et eau chaude
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 316
    • Température (°C): -46 - 150
    • Température (°F): -50 - 300
    wheel tractor-scraper
    631D, 627B, 627, 623B, 621B, 621E, 639D, 637B 637, 633D, 637D

    pipelayer
    561B, 561C, 572F, 571F, 594, 594H

    engine - generator set
    3408, D398B, 3408B, D379B, 3304B, D399, 3406, 3406B, 3412C, 3304, 3408C, 3412

    motor grader
    140, 12E, 14E, 120G, 120, 16G, 130G, 12F, 12G, 140G

    wheel-type loader
    980F, 992B, 980C, 950, 920, 926, 926E, 930, 966C, 992D, 992C, 980B, 916, 988B, G926, 992, G916, 972G, 980

    wheel-type skidder
    518, 528, 508

    engine - industrial
    3408, 3406B, 3412, 3304, D330C, 3406, D353E, D343 3306, G379 D398B, 3408B, D399, D342, D398 G343, D333C, G379A, D379 G398 D353C, D320A, G342C, D348, D379B, D346, D353D G3306, G399, 3204, G353D, D349, D342C, G333C

    off-highway truck
    769C, 772B, 773B, 777, 773, 776, 772

    engine - truck
    1673, 1693, 1673B, 3408, 3408B, 3406B, 3406, 1676

    cold planer
    PR-450

    generator
    SR4

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT18B, IT28, IT18

    track-type tractor
    54 D4D, D9E, 4S D5, D4H, D6C, D9G, D10, D7F, D5C PATLGP D5C, D9H, 53 4P D7G, D3C, D8H, 5A PAT 3 D3B, 4 4A 55, D5C PAT

    wheel dozer
    824C, 814, 824S 824

    track-type loader
    953, 941, 951C, 951B, 955K, 955L, 973, 941B, 955H, 977K, 977L, 983B, 943, 977H, 977A

    track-type skidder
    54H D4HTSK II 4P

    excavator
    235, 245, 375-A L 215B, 375-A 215, 225

    earthmoving compactor
    825C, 815, 825 826C, 816