9J-9806: Bague d'usure de piston
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9J-9806: Bague d'usure de piston

    Numéro de pièce : 9J-9806
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 6,50
    • Diamètre extérieur (mm): 165,10
    • Diamètre intérieur - B (+/- 0,08 inch) (in): 6,24
    • Diamètre intérieur - B (+/- 0,08 inch) (mm): 158,52
    • Largeur - A (+/- 0,03 inch) (in): 1,75
    • Largeur - A (+/- 0,762 mm) (mm): 44,45
    wheel-type loader
    936, 936F, 980, 936E, G936

    track-type loader
    977L, 977K