9J-9867: TÊTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9J-9867: TÊTE

    Numéro de pièce : 9J-9867
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tête de vérin hydraulique Cat®

    Description :
    La tête de vérin hydraulique est connectée à l'extrémité de la tige d'un tube ou d'un vérin hydraulique au moyen de vis ou de boulons. Sa principale fonction consiste à enfermer la pression hydraulique à l'intérieur du tube ou du corps. La tête de vérin hydraulique est également dotée d'un système d'étanchéité de la tige intégré, qui empêche la contamination du circuit hydraulique par des particules externes.


    Attributs :
    Les vérins Cat intègrent un système d'étanchéité innovant qui absorbe les pics de pression, résiste aux chargements latéraux et protège contre la pénétration des contaminants de façon plus efficace que les modèles concurrents.


    Applications recommandées :
    Les têtes de vérin hydraulique Cat sont conçues pour des applications de vérin spécifiques.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    forest products
    227

    motor grader
    16G 140G 130G 163H NA 135H 140H ES 160H ES 140H NA 120H 120H NA 12H ES 16H NA 14G 12H NA 24H 120H ES 160G 14H NA 12G 160H NA 143H 135H NA

    wheel-type loader
    992D

    off-highway truck
    776C 776B 777C 777 776D 777B 776 777D

    pipelayer
    578 589

    wheel tractor-scraper
    633E II 631E