9J-9868: TÊTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9J-9868: TÊTE

    Numéro de pièce : 9J-9868
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tête de vérin hydraulique Cat®

    Description :
    La tête de vérin hydraulique est connectée à l'extrémité de la tige d'un tube ou d'un vérin hydraulique au moyen de vis ou de boulons. Sa principale fonction consiste à enfermer la pression hydraulique à l'intérieur du tube ou du corps. La tête de vérin hydraulique est également dotée d'un système d'étanchéité de la tige intégré, qui empêche la contamination du circuit hydraulique par des particules externes.


    Attributs :
    Les vérins Cat intègrent un système d'étanchéité innovant qui absorbe les pics de pression, résiste aux chargements latéraux et protège contre la pénétration des contaminants de façon plus efficace que les modèles concurrents.


    Applications recommandées :
    Les têtes de vérin hydraulique Cat sont conçues pour des applications de vérin spécifiques.

    wheel-type loader
    992D

    motor grader
    140H NA 140G, 12G, 143H, 130G, 120H NA 135H, 14G, 163H NA 160G, 120H ES 16G, 135H NA 120H, 12H NA 16H NA 140H ES 24H, 160H NA 160H ES 14H NA 12H ES

    forest products
    227

    off-highway truck
    777, 777D, 776D, 777B, 776B, 776, 777C, 776C

    pipelayer
    578, 589

    wheel tractor-scraper
    631E