9K-0028: LIAISON PRINCIPALE
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    9K-0028: LIAISON PRINCIPALE

    SKU :9K-0028
    1,00 $

    Maillon maître (gauche, complet)

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :

    • Les maillons maîtres permettent une dépose et pose pratiques de la chaîne et éliminent le besoin de recourir à un axe principal et à une bague principale.

    • Taille de vis (in) : 16,21
    • Inclinaison de chaîne (mm) : 171,1
    • Taille de vis (mm) : 16,21
    • Inclinaison de chaîne (in) : 6,74