9K-0885: ASS. ACTIONNEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9K-0885: ASS. ACTIONNEUR

    Numéro de pièce : 9K-0885
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Assemblage actionneur de frein pneumatique

    Description :
    Un assemblage actionneur de frein pneumatique est utilisé pour relâcher le circuit de freinage sur une machine.

    Attributs :
    Les actionneurs de frein pneumatiques Cat®sont conçus pour le mouvement mécanique d'une tige de poussée pour engager/désengager un levier ou une tige de culbuteur.

    Applications recommandées :
    Les actionneurs de frein pneumatique Cat sont utilisés pour relâcher et engager le circuit de freinage d'une machine lorsqu'elle est en cours de fonctionnement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 7,5
    • Hauteur (mm): 190,5
    • Largeur (mm): 228,6
    • Longueur (in): 14,4
    • Longueur (mm): 365,76
    wheel-type loader
    966C, 966R

    wheel dozer
    814

    engine - industrial
    D379 D379B

    earthmoving compactor
    815, 816