9M-1976: Jonc d'arrêt interne
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9M-1976: Jonc d'arrêt interne

    Numéro de pièce : 9M-1976
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, en spirale

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 10,75
    • Diamètre libre - A (in): 11,09
    • Désignation des matériaux: steel retaining ring
    • Forme: En spirale
    • Notas: Free Diameter: 281.81, Radial Wall: 9.52, Lug Height: 0, Groove Width : 2.39, Groove Diameter: 279.7, Housing Diameter: 273.05
    • Perçages croisés: No
    • Type de jonc d'arrêt: Interne
    • Épaisseur - B (in): 0,086
    track-type tractor
    D6T, D6C, D6T XW PAT 153 D7G, D6R, D6D, 7 D6H XR D6H XL D6R III D6H, D6T XW D6T LGPPAT D6R II D6T LGP D7H, 163 D6T XL D6R STD D8N, D7R II 6A D6R XL D7R, 7S D6G2 LGP 7U D8R D7R XR D7F, 8SU D6E D6G, 55, D8R II 7SU 8A D6T XL PAT 6SU 8U 6 56H D6H II 57H 6S D8T, 56 D6G2 XL D6R LGP 7A D7R LGP D7G2 7S LGP 8 4

    pipelayer
    PL72, 572G, 583R, PL87, 572R, PL83, 572R II 571G, 583T, 587T, 578, 587R

    track-type loader
    955 951