9M-2092: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9M-2092: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 9M-2092
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 0,21
    • Diamètre intérieur (in): 3,85
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR (75), NBR - Nitrile
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 344
    3500
    G3520E, G3516C

    wheel-type loader
    992G, 962G II 980G II 950G II 962G, 980C, 980F, 992C, 992K, 980G, 980H, 950G, 986H, 993K, 986K, 980F II

    off highway trucks
    777C, 793F, 777D, 793D, 797B, 777F, 793B, 793C, 795FAC, 777DLRC, 777E2

    petroleum products
    3516C, 3516, 3516B

    engine - generator set
    3516B, G3520C, G3516C, 3516, G3520E, G3520B, G3516, 3512B, 3516C, G3516E

    off-highway truck
    777D, 777F, 777, 793F XQ 795F AC 793F OEM 776, 776B, 793F CMD 776D, 777B, 793C, 793, 795F XQ 776C, 777E, 793F AC 797

    wheel tractor scrapers
    657G, 657E, 637

    wheel dozers
    854KLRC

    engine - industrial
    G3516C, D346, 3516B, G3520J G3516, G3520B, 3516C, SPF743, D348, G399, PMG3516 D399

    track-type loader
    943, 963B 953

    motor grader
    16G, 120G, 140H ES 12M 3 AWD 16M3, 14G, 130G, 140M 2 135H, 140H, 12H ES 140M, 140M 3 120M 2 140, 160H ES 12M, 143H, 140G, 14E, 14M, 12F, 160H, 160M 3 AWD 12G, 160G, 14M3, 140H NA 12M 2 12H, 160K, 120M, 160M 2 160M 3 12H NA 160H NA 140M 3 AWD 12M 3 140B, 120H, 16M, 12K, 14L 163H NA 160M, 140K 2 14H NA 120H NA 14M-3 120H ES 120K 2 18M3, 16H NA 135H NA

    material handler
    MH3295

    wheel loaders
    IT62G, 950G, 980H, 962G, 993K, 980GII, 962GII, 950GII, 980FII

    motor graders
    120G, 18M3, 12K, 120K, 140M, 160H, 140G, 16H, 120H, 140K, 12G, 14H, 14M, 160M, 163H, 12H, 120M, 12M, 120M3AWD, 120, 120LAWD, 135HNA, 140HNA, 12HNA, 160HNA, 14LAWD, 160M3AWD, 140K2, 120MAWD, 120HNA, 160MAWD, 140MAWD, 120M3, 160M2AWD, 140M3, 12M2, 140M2, 160M3

    track-type skidder
    D4HTSK III 517

    wheel dozer
    854K, 834, 824B, 854G, 824

    track loaders
    963BLGP

    excavator
    5090B, 349F LXE 390D, 352F XE VG 385C L 374F L 245B, 385C, 245, 225, 235, 235B, 390F L 352F, 385B, 390D L 385C FS 235D, 235C, 390F

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62G

    wheel tractor-scraper
    633C, 631C, 623E, 623F, 657G, 657E, 623B, 651E, 637

    track excavators
    235C, 235D, 390FMHOEM, 352F2VG, 390FL, 374FL, 352FXEVG, 390FOEM, 245D, 245BII