9M-5892: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9M-5892: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 9M-5892
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 0,21
    • Diamètre intérieur (in): 20,26
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR - Nitrile, NBR (75)
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    earthmoving compactor
    836

    wheel-type loader
    990K, 992K, 994K, 992G, 988F, 990 II 990H, 988B

    off highway trucks
    775D, 773E, 775G, 770GOEM, 773E2LRC

    track type tractors
    D7G, D7GLGP

    off-highway truck
    775G LRC 773B, 773D, 772, 773E, 775B, 770G OEM 773G LRC 775G OEM 770G, 773G, 775D, 772B, 769, 773F, 773, 769B, 773G OEM 775F, 768B, 775E

    wheel tractor scrapers
    637KLRC

    wheel dozers
    844H, 834B, 844KLRC, 854KLRC

    track-type loader
    953C, 983B, 983

    articulated dump truck
    740B, 735B

    wheel loaders
    990

    underground articulated trucks
    AD60

    wheel dozer
    844K, 854K, 834U 834S 854G, 844

    underground articulated truck
    AD60, AD45, AD40 AD55B, AD55, AE40 II AE40

    pipelayer
    572G, 571G

    wheel tractor-scraper
    637B 637, 637E, 637K, 637D, 637G, 639D

    track-type tractor
    D7E, D7G, D7F, D7E LGP D7G2