9M-5894: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9M-5894: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 9M-5894
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 0,21
    • Diamètre intérieur (in): 7,97
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR - Nitrile, NBR (75)
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 369
    earthmoving compactor
    816 826C 815 825C 825

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    980C 966C 980B 988G 988F 988H 988F II

    petroleum products
    TH48-E70 TH48-E80 CX48-P2300

    engine - truck
    3406

    wheel-type skidder
    528

    off-highway truck
    772G 772G OEM 770G 770G OEM 769B 769

    track-type loader
    955L 977K 977 951 955K 983B 955

    engine - industrial
    SPF343C SPF743 3406

    articulated dump truck
    740 740B 735 735B 735 OEM

    motor grader
    120 16G 14E 12G 12F 140 140G 14G

    wheel dozer
    814 824S 824C

    pipelayer
    589 561D 561C 571F 571G 572F 572G

    excavator
    245 5130B

    wheel tractor-scraper
    623B 627 637B 637 627B 621B

    track-type tractor
    153 9 D5 8 59 6S 163 D9T D9R D7G2 9S D6D 9C D8L D7G 58 D9L 59L 8S D5B 10 10S 9U D6C 6 D6E SR 5 D10R 6A D10 D6G D10T2 5S 8A D9N D10N 55 10C D6F SR D6E 8U D6G2 XL 9SU D7F 10U D6G2 LGP D6D SR D11T 10SU 59N D10T D6G SR 11 D11R 5A 11U D11N D5E 58L 4 11SU