9M-7611: Jonc d'arrêt externe
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9M-7611: Jonc d'arrêt externe

    Numéro de pièce : 9M-7611
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 0,38
    • Diamètre libre - A (in): 0,34
    • Désignation des matériaux: steel retaining ring
    • Notas: Free Diameter: 8.59, Radial Wall: 1.27, Lug Height: 2.24, Groove Width : 0.78, Groove Diameter: 8.94, SHAFT_DIA: 9.5
    • Perçages croisés: Yes
    • Type de jonc d'arrêt: Externe
    • Épaisseur - B (in): 0,025
    marine products
    3508, 3516, 3508B, 3306, 3412, 3512, 3304B, 3408B, 3208, 3408, 3304, 3306B

    pipelayer
    578, 589

    wheel tractor-scraper
    627E, 657E, 637E, 631E, 651E

    engine - generator set
    3408, 3408B, 3508, 3512, 3412C, 3408C, 3516, 3306, 3412

    motor grader
    140G, 16G

    wheel-type loader
    980C, 992D, 994, 990, 988B, 992C, 988F

    engine - industrial
    G3508, 3204, G3608, D330C, 3306, 3508, G3516, 3406B, 3304B, 3306B, 3408, D333C, G3406, G3512, G3606, 3412, 3516, G3412, 3512, G3408B, 3406, 3208, 3304, G3304, 3408B, G3408

    off-highway truck
    776C, 777C

    engine - truck
    3408B, 3306, 3306B, 3408, 3208, 1673C 3406B

    cold planer
    PR-450C

    track-type tractor
    D10N, D11N

    engine - machine
    3304

    excavator
    5130

    earthmoving compactor
    815B, 826C