9M-9545: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9M-9545: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 9M-9545
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Joints pour circuits électriques ; joints haute température étanches à l'air ; joints statiques haute température étanches à la graisse
    • Compatibilité: Air ; alcool diacétonique ; éthylène glycol ; températures hautes/basses extrêmes ; huile à haut point d'aniline ; isobutanol ; ozone et lumière ultraviolette ; polyglycol
    • Diamètre de la section (mm): 3,53
    • Diamètre de la section (mm): 0,14
    • Diamètre intérieur (in): 7,98
    • Diamètre intérieur (mm): 202,8
    • Diamètre intérieur du joint (mm): 202,79
    • Désignation des matériaux: Le silicone fonctionne bien dans une large plage de températures (extrêmement faibles à modérément élevées) se révèle excellent dans les applications de type air. Il est également compatible avec l'huile moteur. Parce qu'il présente une résistance limitée à l'abrasion et aux coupures, il est plus adapté aux applications basse pression. Le silicone ne doit pas être utilisé avec du carburant Diesel, du liquide de refroidissement/de l'urée, de l'huile hydraulique, du liquide de transmission automatique ou du bioDiesel.
    • Matière: Silicone (70), VMQ - Silicone
    • Non-compatibilité: Acétone ; hydrocarbures aromatiques ; huile EP ; fioul ; essence ; cétones ; huiles à bas point d'aniline ; huiles de pétrole ; vapeur d'eau et eau chaude
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Taille (in): 266
    • Température (°C): -46 - 150
    • Température (°F): -50 - 300
    wheel tractor-scraper
    666, 641, 657, 651, 641B, 623, 657B, 651B, 666B, 621

    engine - generator set
    G3306, D398B, D379B, D399

    motor grader
    12F, 12E, 14E

    wheel-type loader
    980, 994K, 994D, 994H, 994, 994F

    engine - industrial
    D353E, D398B, G399, G379 G353D, G379A, D349, D353D D398 D379 D379B, G3306, D342, G398 D399, D353C, G342C, D348, D342C, G333C, G3306B

    wheel-type skidder
    518, 120C

    articulated dump truck
    730, 725C2, 725, 725C

    engine - truck
    1673, 1673B, 1676

    off-highway truck
    793C, 793F XQ 797, 789, 797F, 772, 793, 793F, 789C, 793D, 773, 793B, 789B, 793F OEM 797B, 789D, 793F CMD

    track-type tractor
    4P D4B, D3B, D3, D5C, 53 D4C, D5C PAT 3S 3P D3C II D3C, D5C PATLGP D4C II 3 5A PAT

    generator
    SR4

    petroleum products
    TH55, TH55FT-E90 TH55-E70

    wheel dozer
    824

    track-type loader
    931C, 931, 931B, 935C II 955H, 935C, 935B, 977A 977H, 931C II

    track-type skidder
    125C 120C, D5HTSK II 527