9M-9935: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9M-9935: BAGUE

    Numéro de pièce : 9M-9935
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, acier trempé Basic

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 13,88
    • Diamètre libre - A (in): 4,29
    • Forme: Acier trempé Basic
    • Type de jonc d'arrêt: Interne
    • Épaisseur - B (in): 0,109
    fraiseuses de chaussée
    PR-450C