9N-1520: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9N-1520: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 9N-1520
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Joints pour circuits électriques ; joints haute température étanches à l'air ; joints statiques haute température étanches à la graisse
    • Compatibilité: Air ; alcool diacétonique ; éthylène glycol ; températures hautes/basses extrêmes ; huile à haut point d'aniline ; isobutanol ; ozone et lumière ultraviolette ; polyglycol
    • Diamètre de la section (mm): 0,14
    • Diamètre intérieur (in): 11,48
    • Désignation des matériaux: Le silicone fonctionne bien dans une large plage de températures (extrêmement faibles à modérément élevées) se révèle excellent dans les applications de type air. Il est également compatible avec l'huile moteur. Parce qu'il présente une résistance limitée à l'abrasion et aux coupures, il est plus adapté aux applications basse pression. Le silicone ne doit pas être utilisé avec du carburant Diesel, du liquide de refroidissement/de l'urée, de l'huile hydraulique, du liquide de transmission automatique ou du bioDiesel.
    • Matière: Silicone (70), VMQ - Silicone
    • Non-compatibilité: Acétone ; hydrocarbures aromatiques ; huile EP ; fioul ; essence ; cétones ; huiles à bas point d'aniline ; huiles de pétrole ; vapeur d'eau et eau chaude
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Taille (in): 277
    • Température (°F): -50 - 300
    engine - truck
    7155