9R-4760: EXTRÉMITÉ DE TIGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9R-4760: EXTRÉMITÉ DE TIGE

    Numéro de pièce : 9R-4760
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Métriques

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la tige (mm): M16
    • Diamètre du côté tige - B (mm): 42
    • Hauteur - C (mm): 21,0
    • Longueur jusqu'au trou de goupille - A (mm): 63
    • Type de côté tige: Sphérique
    rrss
    RM-300, RM-500, RM500B

    adt
    730, 740, 725, 735

    bhl
    416B, 428B