9S-1362: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9S-1362: BOULON

    Numéro de pièce : 9S-1362
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    meng
    3306, D333C, 3406, 3406B

    ttt
    D9R, D10N

    ieng
    3204

    wts
    657E, 657G, TS220

    tskd
    D4HTSK II

    mg
    140M, 160M, 120M, 12M, 135H, 140H, 160H, 120H, 14H, 163H, 14M, 16H, 16M, 143H, 24M, 12H

    oht
    MT4400D AC

    pipe
    589

    wtl
    988B

    ap
    AP-1000