9S-1364: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9S-1364: BOULON

    Numéro de pièce : 9S-1364
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    meng
    C280-12, C280-16, 3618, 3608, 3606, C280-8, C280-6, 3612, 3616, D353C, D353E, D353D

    petr
    C280-12

    ieng
    G3608, G3612, G3616, G3606, C280-16, 3612, G3606B

    teng
    3306, 3306B, 3306C, 1673C G3306

    epg
    C280-16