9S-1368: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9S-1368: BOULON

    Numéro de pièce : 9S-1368
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,71
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,50
    • Longueur de serrage - 2 (in): 1,25
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 3 1/2
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 - 14
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    3500
    G3516B, 3516, G3516, G3520B, 3516CHD, G3520C, 3508B, 3508, 3516B, 3516BHD, 3512B, 3508C, G3508B, 3512C, 3512CHD, 3512, G3516C, 3512BHD, G3512, G3508, 3516C, G3516J, 3512E, G3512B, G3532, G3520E, D399, D398B

    3116/3208
    3208

    décapeuses automotrices
    613C, 613B

    compacteur à plaque vibrante
    CP-553

    pelles hydrauliques sur pneus
    M325DMH, M325BMH

    compacteurs à pneumatiques
    PS-500

    fraiseuses de chaussée
    PR-1000

    fossés triangulaires 27 à 32 litres
    D379B

    compacteur vibrant à un rouleau
    CS-551, CS-553

    tracteurs pose–canalisations
    572G

    pelles hydrauliques sur chaines
    235, 227FB, 229, 225DLC, 231D, 225B

    machines pivotante d'exploitation forestière
    FB221