9S-2242: CAGE ET GALET
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9S-2242: CAGE ET GALET

    Numéro de pièce : 9S-2242
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux cylindriques Cat® (chemin de roulement intérieur)

    Description :
    Les roulements à rouleaux cylindriques réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse faible à modérée et charge élevée avec une poussée latérale faible à modérée.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    earthmoving compactor
    816 825B 815 826B

    motor grader
    140 120G 14E 12F 140G 16 120 130G 14G 12G 16G

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    920 930 950 966C 988 980B 992 992B 980

    wheel-type skidder
    518 528

    wheel dozer
    814 824B 834

    off-highway truck
    777 772 769 773 776 769B 768B

    excavator
    235 245 225 215

    pipelayer
    571F 561C 571G 594H 594 583K 572G 572F

    engine - industrial
    3408 D353E 3304 D333C D348 D346 D353D D342C 3408B 3406 D353C 3306 D342 D330C D349

    track-type loader
    955L 951C 951B 941 977K 955K 941B 983 977L

    wheel tractor-scraper
    651B 641B 637 621 627 637D 641 633C 623 627B 650B 637B 657B 651 623B 657 666B 621B 631D 633D 631C 660B 666

    track-type tractor
    D8K D5 D4D D8H D9H D7F D7G D6D D6C D5B 8D D9G D4E 183B 8S