9S-2395: ENS. ROULEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9S-2395: ENS. ROULEAU

    Numéro de pièce : 9S-2395
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux cylindriques Cat®

    Description :
    Les roulements à rouleaux cylindriques réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse faible à modérée et charge élevée avec une poussée latérale faible à modérée.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    wheel tractor-scraper
    627, 627B, 623, 637, 621, 651, 660B, 651B, 637D, 637B 641, 633C, 657B, 650B 623B, 631C, 621B, 657, 666B

    pipelayer
    561C, 572G, 594, 571F, 572F, 583K, 571G, 594H

    motor grader
    130G, 12G, 120G, 140, 14E, 120, 16G, 14G, 12F, 16, 140G

    wheel-type loader
    980, 992B, 966C, 992, 930, 988, 950, 980B, 920

    wheel-type skidder
    518, 528

    engine - industrial
    3408, D333C, 3304, D348, D342, D353E, D330C, D349, D346, 3306, 3406, D353D D342C, D353C, 3408B

    off-highway truck
    768B, 772, 773, 769, 777, 776, 769B

    track-type tractor
    D4D, D6C, D5, D7G, D8K, D7F, D8H, D9H, D4E, D9G, D5B, D6D, 8S 183B 8D

    generator
    SR4

    wheel dozer
    814, 824B, 834

    track-type loader
    977K, 955K, 955L, 951C, 951B, 941, 941B, 983, 977L

    excavator
    215, 235, 245, 225

    earthmoving compactor
    815, 816, 825B, 826B