9S-3068: ASS. COURONNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9S-3068: ASS. COURONNE

    Numéro de pièce : 9S-3068
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Segment de piston

    Description :

    • Les segments sont des composants importants des pistons, lesquels sont raccordés aux vilebrequins au moyen d'embiellages.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,8
    • Longueur (in): 5,9
    earthmoving compactor
    816, 815

    motor grader
    14E, 140, 140G, 120, 12F, 14G, 12G

    wheel-type loader
    966C, 980B, 930

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3304, 3306

    engine - truck
    1673C 1674, 3306

    wheel-type skidder
    528

    wheel dozer
    814

    excavator
    235

    pipelayer
    561C, 572G, 571G, 572F, 571F

    engine - industrial
    D330C, D333C, 3306, 3304

    track-type loader
    977K

    wheel tractor-scraper
    627B, 637, 627, 637B

    track-type tractor
    D6C, D7G, D7F, D5