9S-3581: CUVETTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9S-3581: CUVETTE

    Numéro de pièce : 9S-3581
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat® (à cuvette uniquement)

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    Roulement à rouleaux Classic
    generator
    SR4

    challenger
    45, 55, 35

    wheel-type loader
    926, G910, 926E, 930R, 950F, G916, 950B, 950E, 910, 950B/950E G926, 930T, 916, 950F II

    engine - generator set
    3512

    wheel-type skidder
    535C, 515, 525C, 525, 508, 525B, 545C, 535B, 545

    off-highway truck
    768C, 789C, 777E, 785C, 793, 769D, 769C, 777, 771C, 773D, 793C, 773B, 775B, 789D, 776B, 777C, 771D, 773, 775D, 772, 785D, 772B, 777D, 785G, 789, 784B, 785B, 776C, 793B, 776D, 785, 789B, 776, 777B, 784C

    track-type loader
    951C, 931C, 955 943, 951B, 963C, 953, 963, 977K, 931B, 953C, 955K, 977L, 955L, 973, 973C, 931, 977 951, 953B, 963K, 953K, 963B 973D, 953D, 931C II

    work tool
    CV18, CV16

    motor grader
    140G, 130G, 12G, 120G, 160G

    forest products
    FB221, 227

    track-type skidder
    54H 4P D4HTSK II 517 D4HTSK III D5HTSK II

    excavator
    225B, 225, 245, 245B, 219D, 215, 229D, 229, 235, 235C, 245D, 215D, 215B, 225D, 231D, 235D, 219, 235B

    integrated toolcarrier
    IT12, IT28B, IT28, IT18, IT18B

    pipelayer
    572G, 578, 571G, 572R II 561C, 572R, 561D, 594H

    wheel tractor-scraper
    621, 651E, 631K, 637E, 657G, 637K, 631E, 621B, 623F, 621E, 623G, 627F, 623E, 627B, 639D, 633D, 657E, 627E, 621S, 637G, 657B, 641B, 621G, 623B, 627G, 631G, 637D, 633E II 621F, 651B

    track-type tractor
    D9L, D7H, D7G, D5, D5H, 9C 57 D6H, 4P D6D, D8N, D7G2 D6N, D6M 54 141 56 143 153 D7R, D7R II 4A 9SU 57H 7S 163 6SU 8A D6R III 6S D5E, D5B, D7R XR D6R II 8S D6R, D7E, 7SU 4S 9U 6A 8U D4H, 58 D6C, 53 55, D6E 7S LGP 7A 6 D5R2 9S D10N, 7U 8 D6H XL 59N 5S D7F, D3C, 140, D6G, 4 D6D SR D6G2 XL 5P 59 D6G SR D8R 5A D7E LGP D10R, 8SU 5 D8L, D3, D3C II 10U D4H XL D6H II 10 3S D9N, 9 7 D5H XL 3 D10, D6H XR D7R LGP 3P D3B, 56H D6F SR D6G2 LGP D4H III 10SU 58L D6E SR 59L

    oem solutions
    OEMS CAT WDS