9S-3582: CÔNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9S-3582: CÔNE

    Numéro de pièce : 9S-3582
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat®

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    Roulement à rouleaux Classic
    wheel tractor-scraper
    631G, 627B, 637E, 627G, 627E, 633D, 623F, 639D, 631E, 621F, 631K, 657G, 621, 623G, 627F, 621B, 637G, 621E, 657E, 621G, 623B, 633E II 623E, 637K, 651B, 637D, 621S, 641B, 651E

    pipelayer
    594H, 561C, 572G, 571G, 578, 572R, 561D, 572R II

    engine - generator set
    3512

    motor grader
    140G, 130G, 120G, 12G, 160G

    forest products
    227 FB221

    work tool
    CV16, CV18

    wheel-type loader
    910, 926, 916, 950E, 950B, G910, 950F, 950F II 926E, 930T, 950B/950E 930R, G916, G926

    wheel-type skidder
    508

    off-highway truck
    785, 769D, 785C, 768C, 772, 773B, 771D, 793C, 772B, 789, 793, 777E, 776B, 777D, 785B, 771C, 769C, 789D, 776D, 776C, 785G, 789C, 777, 784B, 776, 789B, 785D, 784C, 775B, 773, 777B, 793B, 777C, 775D, 773D

    oem solutions
    OEMS CAT WDS

    track-type tractor
    D6R III 8 4 D6C, D7G, D5, D5B, D6R II D6H, 6S D5H, 59 56H 9C 140, 6 57H D7R II D7H, 7U D4H, 4S D6E D6N, D3, 6A D6R, D6D, D5E, 153 7A 7SU D7F, 163 7S LGP 4P D6G2 LGP 9U 55, D4H XL 5A D4H III 8SU D3B, D8L, 10U 58 4A D6H XR D7R XR D6M 10SU D3C II 5 5S 7S 7 D7R, 8S 5P 8U 6SU D6H XL 10 D7R LGP 143 3 59L D10N, 8A D9N, D6F SR D8N, D6E SR 3S 57 D5H XL D10R, D7G2 56 9S 9 D8R D6H II 141 D6G SR D7E, 9SU D3C, D7E LGP 58L D9L, D10, D6D SR 10S 3P D5R2 10C D6G, 53 D6G2 XL 54 59N

    integrated toolcarrier
    IT18, IT12, IT18B, IT28B, IT28

    generator
    SR4

    track-type loader
    951C, 953, 955K, 943, 963, 977K, 973, 977 951B, 931C, 955L, 955 953C, 931, 931B, 951, 973C, 977L, 953B, 953K, 963B 963K, 931C II 973D, 953D, 963C

    track-type skidder
    517 4P D4HTSK II 54H D4HTSK III D5HTSK II

    excavator
    215, 215C 215B, 225D, 235, 219D, 245, 229, 231D, 225, 245D, 235C, 215D, 235B, 235D, 245B, 219