9S-3808: RÉGULATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9S-3808: RÉGULATEUR

    Numéro de pièce : 9S-3808
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Régulateur de température du liquide de refroidissement

    Description :

    • Les régulateurs de température du liquide de refroidissement restreignent le débit de liquide de refroidissement entre les blocs-moteurs et les radiateurs jusqu'à ce que les moteurs atteignent leur température de fonctionnement.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,8
    • Longueur (in): 3,6
    track-type tractor
    D4D

    wheel-type loader
    950, 930, 920

    track-type loader
    951C, 941, 955L, 951B, 955K, 941B

    wheel-type skidder
    518