9S-5187: MONTAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9S-5187: MONTAGE

    Numéro de pièce : 9S-5187
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Montage à bague

    Description :
    Les silentblocs servent à fixer et positionner les systèmes, à gérer leur déplacement et à isoler les composants par rapport à la structure environnante (vibration, choc, bruits).

    Les montages à bague sont des composants cylindriques en caoutchouc dotés d'un manchon intérieur en acier. Ils peuvent être droits ou à brides (avec lèvre). Certains sont installés dans un manchon extérieur.

    Attributs :
    Les systèmes de montage Cat® sont conçus pour réduire la tension et les contraintes des composants installés, afin d'en accroître la durée de vie et les performances, et de contribuer au confort de l'utilisateur. Le système entier (silentblock, matériau, position, matériel, etc.) est optimisé et validé afin de répondre à des exigences applicatives spécifiques.

    Les montages à bague sont principalement conçus pour supporter des charges radiales, et certains peuvent permettre la rotation. Ils font généralement l'objet d'un emmanchement serré dans la structure de soutien, pour une connexion robuste et stable. Il est également possible d'installer des bagues dotées de manchons extérieurs dans une structure de soutien de type « cap-and-saddle ».

    Applications :
    Les montages à bague sont utilisés dans un large éventail de systèmes de montage Cat, notamment dans les systèmes du groupe motopropulseur et du refroidisseur, les systèmes électroniques et de la cabine, les systèmes de chauffage/ventilation/climatisation et les circuits hydrauliques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur pilote (in): 1,84
    • Diamètre extérieur pilote (mm): 46,8
    • Diamètre intérieur (in): 1
    • Diamètre intérieur (mm): 25,5
    • Longueur hors tout (mm): 42,9
    • Type de montage: Bague sans collerette extérieure
    asphalt paver
    SE50 V AP600F, AP655F, AP555F, AP500F, SE50 VT AP655F L AP-1000F SE60VT XW AP-1055F SE60 V

    track-type tractor
    D6H, D7H, D4C III 6S D6N, D6M 6A D4E, D5R XL 5P D7G, 7S D6T XW PAT D6H II D6R II D6T, D6H XL 6SU D7R, D6H XR D6R, 8 D7R II 4 D6T LGPPAT D5N 8U 8A 56H D5B, D6R III 4P D8T, 5S D6N LGP D5H, 7 5A D8R 163 57H 7SU D5M D8H, 55, 6 D7F, D8N, D6D, 8SU D6T XL D3C III D5C III D4H, 153 5 D6R XL D5R LGP D7E, 4S D8K, D6R STD 56 7U D7R XR D4H XL 7A D6T XW D7G2 54 7S LGP D6T XL PAT D8R II 4A D6N XL D6T LGP D7R LGP 57 D6G2 XL D5H XL D4H III D7E LGP

    track-type loader
    955 933C, 939, 951, 939C, 977

    track-type skidder
    D4HTSK II 527 54H D4HTSK III D5HTSK II 4P 517

    excavator
    320D2 FM 320C