9S-5279: ENS. RACE - ROULEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9S-5279: ENS. RACE - ROULEAU

    Numéro de pièce : 9S-5279
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux cylindriques Cat®

    Description :
    Les roulements à rouleaux cylindriques réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse faible à modérée et charge élevée avec une poussée latérale faible à modérée.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    Roulement à rouleaux Classic
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 6.06
    • Diamètre intérieur (in): 4.72
    • Hauteur (in): 0.87
    earthmoving compactor
    825K 826H 825C 826C 826K 825G II 826G 825 825G 825H 826G II

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    wheel-type loader
    980M 982M 980F II 980H 986K 980G II 980K 980C 980F 986H 980L 980G 980K HLG

    wheel dozer
    824K 824S 824G II 824C 824G 824H

    pipelayer
    594H 589 594

    articulated dump truck
    725C2 725C 730C 730 725 730C2 EJ 735 730C2

    track-type tractor
    8 D9G 8S D5H 9 D9H D8L 9C 59 9S 5A D9R 54 8U 5S 8A 4S D9T 58 D4H 9U 5 5P 4A D9L 4 4P 55

    load, haul, dump
    R2900 R2900G R3000H R1700G R1700 II