9S-7949: CUVETTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9S-7949: CUVETTE

    Numéro de pièce : 9S-7949
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat® (à cuvette uniquement)

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    Roulement à rouleaux Classic
    wheel tractor-scraper
    623B, 633D, 623E

    pipelayer
    572G, 571G, 594H

    paving compactor
    CS-643, CS-653, CP-643, CP-653

    motor grader
    24M, 24H

    wheel-type loader
    G910, 988G, 988K, 916, 910E, 924G, 910, 924H, 924HZ, 924GZ, 988H, 924F, 988F, 988F II 914G, 910F, 910G, 988B, 914G2, G916, 918F

    wheel-type skidder
    528, 530B, 528B

    articulated dump truck
    D400D, 735, D40D, D550B, D400, D44B, D400E, D350E II D350E, D35HP

    oem solutions
    CX28

    asphalt paver
    AP-800B BG-230, AP-900B, BG-260C, BG-2455C, BG-210B, BG-225C, AP-1050, AP-800, AP-1000B, AP-800C, AP-1200, AP-1055B, AP-650B, BG-245C, BG-230D, BG-225B, AP-1000, BG-240C, AP-800D, AP-1050B

    integrated toolcarrier
    IT12, IT14G, IT18F, IT18B, IT14G2, IT12B, IT14F, IT18, IT14B, IT24F

    track-type tractor
    9 D7G, D4C III 9SU 10 D3C, D3B, D5C III 58 53 D5C, 58L 8A 8 D9L, D5C PAT D8L, 8S 59 9S 9U D7G2 D3C II D4C II 5A PAT D4B, 9C 4P D9R, 3P 8U D9N, D5C PATLGP D3C III D4C, D7F, 57 D4E, D10R, D3, 10SU 54 D10N, 59N 59L 3 10U

    road reclaimer
    SS-250, RR-250B, RR-250, RM-250C, SS-250B

    track-type loader
    931C, 935B, 931B, 939, 931C II 935C II 935C, 933, 931

    wheel dozer
    834B, 834S 834U 834K, 834G, 834H

    excavator
    245B, 245, 235D, 245D

    earthmoving compactor
    836K, 836G, 836, 836H