9S-8000: PROTECTION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9S-8000: PROTECTION

    Numéro de pièce : 9S-8000
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Protection pour cartouche de turbocompresseur

    Description :

    • Les protections de cartouche sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,8
    • Longueur (in): 6,4
    earthmoving compactor
    825B, 826B

    wheel-type loader
    992, 988, 992B

    motor grader
    16

    engine - truck
    1693, 3406

    wheel dozer
    824B, 834

    off-highway truck
    776, 777, 769, 769B, 768B

    pipelayer
    594H, 594

    track-type loader
    983

    engine - industrial
    D348, D343 D342C

    wheel tractor-scraper
    657B, 631C, 637, 657, 633C, 666B, 666

    track-type tractor
    D9G, D8H, D9H