9S-8016: JOINT STATIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9S-8016: JOINT STATIQUE

    Numéro de pièce : 9S-8016
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint statique

    Description :
    Les joints et bagues rectangulaires sont des joints circulaires comportant une section transversale rectangulaire. Les bords peuvent être arrondis ou non en fonction des besoins de l'application.

    Attributs :
    Les joints et bagues Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints.

    Les dimensions de nos joints et bagues respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications:
    Les joints et bagues rectangulaires sont utilisés dans un large éventail d'applications d'étanchéité sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 0,72
    • Diamètre intérieur (mm): 18,4
    • Désignation des matériaux: Le TPU présente une excellente résistance à l'abrasion et aux coupures, et donne de bons résultats dans les applications de type air. Il est également adapté aux applications de type huile de moteur, carburant Diesel et liquide de refroidissement. Ne pas utiliser avec des fluides solubles dans l'eau. Le TPU ne doit pas être utilisé dans les applications à température élevée.
    • Hauteur de la section (in): 0,2
    • Hauteur de la section (mm): 5,1
    • Largeur de la section (in): 0,06
    • Largeur de la section (mm): 1,5
    • Matière: TPU - Polyuréthane, TPU - Polyurethane
    wheel tractor-scraper
    621B, 631C, 627, 666B, 637D, 660B, 641B, 623, 627B, 651B, 621, 657B, 613B, 637, 639D, 666, 657, 615, 631D, 623B, 621R, 633C

    pipelayer
    583K

    motor grader
    130G, 14G, 16, 12E, 120G, 140G, 12G, 16G, 120, 12F, 14E, 140

    wheel-type loader
    992B, 966C, 950, 988, 966E, 950B, 930, 966D, 980, 950E, 920, 988B, 980B, 992, 992C, 950B/950E 980C

    wheel-type skidder
    518, 120C

    engine - industrial
    D353D D346, D349, D353E, D343 D342, D342C, D353C, D348

    engine - truck
    1693

    off-highway truck
    769, 777, 769B, 768B

    track-type tractor
    D6D, 6 5S 143 8U 6S D4E, 153 D4D, D8K, 4A D5B, D10, 163 5A 59 8 141 D8H, 9S 10 9C 8A D4E SR 9 4 D4H, 140, 10S 6A 55, 58 10C 8S 4S D4H III 5 10U D8L, D4H XL D9L, 9U

    wheel dozer
    834B, 824B, 814B, 834, 814, 824, 824C, 834S 834U 824S

    track-type loader
    977K, 955 953, 955K, 983B, 951B, 951C, 941, 977L, 983, 943, 963, 955L, 951, 977 941B

    track-type skidder
    517 120C, D5HTSK II 125C D4HTSK III 527

    earthmoving compactor
    825B, 825 816B, 825C, 815, 816, 815B, 826C, 826B