9S-8996: BOÎTIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9S-8996: BOÎTIER

    Numéro de pièce : 9S-8996
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Volute de turbine de turbocompresseur

    Description :

    • Les volutes sont un composant important des turbines de turbocompresseur, lesquelles convertissent l'énergie des gaz d'échappement du moteur en énergie mécanique pour entraîner le compresseur.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Les pièces Cat Reman sont la solution privilégiée. Les pièces de qualité su...
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 7,5
    • Hauteur (mm): 190,5
    • Largeur (mm): 210,8
    • Longueur (in): 11,3
    • Longueur (mm): 287
    wheel tractor-scraper
    637B 627B, 637, 627

    pipelayer
    572G, 571F, 572F, 561C, 571G

    engine - generator set
    3306, D379B, D399, D398B

    motor grader
    140, 12G, 120, 14G, 12F, 140G, 14E

    wheel-type loader
    966D, 966E, 966C, 980B, 972G, 966F II 966G, 966F

    wheel-type skidder
    528

    engine - industrial
    3412, 3306, D379B, D398 D399, D398B, D379

    track-type tractor
    D6C, D7G, D7F, D5

    engine - machine
    3306

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977K

    excavator
    235

    earthmoving compactor
    816, 815