9T-6863: Tête
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9T-6863: Tête

    Numéro de pièce : 9T-6863
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tête de vérin hydraulique Cat®

    Description :
    La tête de vérin hydraulique est connectée à l'extrémité de la tige d'un tube ou d'un vérin hydraulique au moyen de vis ou de boulons. Sa principale fonction consiste à enfermer la pression hydraulique à l'intérieur du tube ou du corps. La tête de vérin hydraulique est également dotée d'un système d'étanchéité de la tige intégré, qui empêche la contamination du circuit hydraulique par des particules externes.


    Attributs :
    Les vérins Cat intègrent un système d'étanchéité innovant qui absorbe les pics de pression, résiste aux chargements latéraux et protège contre la pénétration des contaminants de façon plus efficace que les modèles concurrents.


    Applications recommandées :
    Les têtes de vérin hydraulique Cat sont conçues pour des applications de vérin spécifiques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    motor grader
    14G 16G

    off-highway truck
    785 785D 784B 785B 784C 785C 785G

    track-type loader
    973C 973

    wheel tractor-scraper
    623F 621G 627E 621F 621H 627H 623E 623H 623G 627F 621E 621S 627G

    track-type tractor
    D6R 6S D6H XL D4E 6A D6R II D4E SR 56 D6M 6 56H D5H 6SU D5 D6H XR D6H D6N 140 D6H II D5H XL 4A 4 5P 5S 5 143

    oem solutions
    CAT WDS