9W-5730: Segment Protection de la lame
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9W-5730: Segment Protection de la lame

    Numéro de pièce : 9W-5730
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Segment Protection de la lame

    Description :
    Ils constituent la solution idéale pour déplacer les matériaux déjà utilisés ayant un impact et une abrasion modérés.

    Attributs :
    Les segments Cat® offrent plus de matériaux d'usure au niveau du bord d'attaque, pour une durée de vie supérieure et des investissements réduits en pièces élémentaires. Les segments réversibles offrent davantage de matériaux d'usure au niveau du bord d'attaque, réduisant ainsi les besoins en pièces élémentaires. Les segments sont chacun dotés d'une partie centrale distincte, ainsi que d'un profil gauche et d'un profil droit distincts pour tenir compte des lames de base en V.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur de l'extrémité (mm): 482,5
    • Longueur (in): 12,7
    • Longueur (mm): 323
    • Épaisseur (in): 1,37
    • Épaisseur (mm): 35
    wheel-type loader
    988F II 980M, 980K, 980G, 980G II 980H, 988B, 988F, 988G

    work tool