9W-5737: SEGMENT DE LAME
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9W-5737: SEGMENT DE LAME

    Numéro de pièce : 9W-5737
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Segment Protection de la lame

    Description :
    Ils constituent la solution idéale pour déplacer les matériaux déjà utilisés ayant un impact et une abrasion modérés.

    Attributs :
    Les segments Cat® offrent plus de matériaux d'usure au niveau du bord d'attaque, pour une durée de vie supérieure et des investissements réduits en pièces élémentaires. Les segments réversibles offrent davantage de matériaux d'usure au niveau du bord d'attaque, réduisant ainsi les besoins en pièces élémentaires. Les segments sont chacun dotés d'une partie centrale distincte, ainsi que d'un profil gauche et d'un profil droit distincts pour tenir compte des lames de base en V.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Longueur (in): 12,7
    • Épaisseur (in): 1,37
    wktl


    wtl
    980M, 988F II 988B, 980K, 988F, 980H, 988G