9W-5826: PATIN - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9W-5826: PATIN - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 9W-5826
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne (service modéré, simple arête)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.


    Attributs :

    • Les patins de chaîne pour service modéré constituent la meilleure solution pour les conditions de chocs faibles à modérés et les applications faiblement à modérément abrasives. Ils offrent une pénétration et une adhérence optimales, résistent à l'usure et à la torsion et sont disponibles dans plusieurs largeurs et configurations. Les patins de chaîne pour service modéré sont en acier au carbone mi-dur modifié.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 10,25
    • Largeur du patin (in): 31,9
    • Taille de vis (in): 1 1/8
    • Type de patin: Service modéré, simple arête
    ttt
    D10, 10U 10 10S 10C