9W-6720: ENS. ROULEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9W-6720: ENS. ROULEAU

    Numéro de pièce : 9W-6720
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 9,84
    • Diamètre de filetage (mm): 250
    • Diamètre de la bride (in): 11,42
    • Diamètre de la bride (mm): 290
    • Inclinaison de chaîne (in): 10,25
    • Inclinaison de chaîne (mm): 260,4
    • Taille de vis (in): 7/8
    • Taille de vis (mm): 7/8
    • Type de bride: Bride simple
    excavator
    245