9W-6789: ENS. ROULEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9W-6789: ENS. ROULEAU

    Numéro de pièce : 9W-6789
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 6,14
    • Diamètre de filetage (mm): 156
    • Diamètre de la bride (in): 7,87
    • Diamètre de la bride (mm): 200
    • Inclinaison de chaîne (in): 7,5
    • Inclinaison de chaîne (mm): 190,5
    • Type de bride: Bride simple
    excavator
    225D, 225B, 229, 219, 215B