9W-7827: ENS. ROULEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9W-7827: ENS. ROULEAU

    Numéro de pièce : 9W-7827
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 9,72
    • Diamètre de filetage (mm): 247
    • Diamètre de la bride (in): 10,83
    • Diamètre de la bride (mm): 275
    • Inclinaison de chaîne (in): 8,5
    • Inclinaison de chaîne (mm): 215,9
    • Taille de vis (in): 1/2
    • Taille de vis (mm): 1/2
    • Type de bride: Double bride
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.