9W-7871: ENS. BOGIE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9W-7871: ENS. BOGIE

    Numéro de pièce : 9W-7871
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble bogie (intermédiaire)

    Description :

    • Les ensembles bogie font partie de la conception de train de roulement suspendu sur les tracteurs à chaînes D8 et D11. Ils absorbent les charges d'impact et réduisent les chocs subis par le train de roulement de près de 50 % sur les terrains accidentés.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 538,5
    • Largeur de train de roulement (mm): 726,4
    • Longueur (mm): 736,6
    track-type tractor
    D11R, D11T, 11SU 11 D11N, 11U