9W-7882: BLOC
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9W-7882: BLOC

    Numéro de pièce : 9W-7882
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bloc

    Description :

    • Sur un train de roulement à chaîne ovale, les blocs permettent de monter la roue folle sur le châssis porteur.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 66
    • Largeur de train de roulement (mm): 68
    • Longueur (mm): 182
    track-type tractor
    8 8A D8T, 8SU 57H D8R D8N, 8U D8R II

    pipelayer
    PL83, PL87, 583R, 587R, 583T, 587T